ELR 3-230AC/500AC- 2 - Полупроводниковый контактор
2297206

Трехфазный полупроводниковый контактор со входом 230 В пер. тока, выходной ток 2 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Опциональное устройство тепловой защиты
Стабильное короткое время переключения
Продолжительный срок службы
Отсутствие шума и износа при коммутации
Высокая частота коммутации
Встроенная схема защиты