VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3
-
Патч-кабель
1418413
Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 0,3 м, полюсов: 4, 100 Мбит/с, материал: PA 6.6, кабельный отвод: прямое, PROFINET
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Применение | Стандартн. |
Тип датчика | PROFINET |
Полюсов | 4 |
Вид при установке | RJ45 8(4) |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 1 |
Индикатор состояния | нет |
Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
Расчетный ток | 1,75 A |
Среда передачи | Медь |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Скорость передачи | 100 Мбит/с |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Усилие установки сигнального контакта | 50,00 Н |
Усилие съема сигнального контакта | 30 Н |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Материал корпуса | PA 6.6 |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Экранирован. | есть |
Цвет корпуса ручки | черный |
Циклы установки | ≥ 750 |
Степень защиты | IP20 |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Экранирован. | есть |
Циклы установки | ≥ 750 |
Степень защиты | IP20 |
Длина кабеля | 0,30 м |
PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] | |
Размерный чертеж |
|
Экранирован. | есть |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 В) |
Тип кабеля | PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 93B |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с | |
Построение системы проводников | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Материал внутренней оболочки | ПВХ |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Материал, изоляция проводника | PE |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,1 мм |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Номинальное напряжение, проводник | ≤ 600 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В ((5 Гц/1 мин.)) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В ((5 Гц/1 мин.)) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Маслостойкость | OIL RES I согл. UL 2256 |
Негорючесть | UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
IP20 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Штекеры) | -25 °C ... 80 °C |
Номер артикула | 1418413 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABNABA |
Страница каталога | Стр. 319 (PC-2011) |
GTIN | 4046356534406 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 48 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 38,746 g |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А