VS-P1223-P1223-C1020/ 5,0
-
Кабель
1609390
Кабель, cтепень защиты: IP65, длина кабеля: 5 м, полюсов: 5, материал: PA-GF, PROFINET/производительность, серый RAL 7001
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Тип датчика | PROFINET/производительность |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | нет |
Расчетное напряжение (III/3) | 400 В |
Расчетный ток | 16 A (при 20 °C) |
Номинальное напряжение UN | 400 В |
Среда передачи | Медь |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Материал, уплотнение Уплотнительное кольцо | NBR |
Материал, уплотнение Уплотнение кабеля | TPE |
Материал корпуса | PA-GF |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | Никель, покрытый золотом |
Материал, держатель контакта | PA |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое MSTB |
Тип фиксатора | Push-Pull |
Степень защиты | IP65 |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое MSTB |
Тип фиксатора | Push-Pull |
Степень защиты | IP65 |
Длина кабеля | 5,00 м |
ПВХ серого цвета [ПВХ] | |
Вес проводника | 242 кг/км |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПВХ серого цвета [ПВХ] |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 50x 0,25 мм |
AWG, напряжение питания | 14 |
Сечение жил кабеля | 5x 2,5 мм² |
Наружный диаметр кабеля | 11,80 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | синий, коричневый, черный, серый, желто-зеленый |
Общая скрутка | 5 жил в скрутке |
Сопротивление изоляции | > 0,2 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 750 В |
1000 В (Безопасный стационарный монтаж) | |
Испытательное напряжение | 4000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 15 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 48 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 177 мм |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP65 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
вилка / розетка |
Номер артикула | 1609390 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABNOIA |
GTIN | 4046356160971 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 402 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 255 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А