VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/5
-
Патч-кабель
1418879
Патч-кабель, длина кабеля: 5 м, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, Ethernet
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Номинальное напряжение UN | 48 В |
Номинальный ток IN | 0,5 A |
Характеристики передачи (категория) | CAT6A |
Скорость передачи | 10 ГБит/с |
Волновое сопротивление | 100 Ω |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Подключение 1 | |
Размерный чертеж |
Расположение полюсов вилки RJ45
|
Исполнение | RJ45 Штекеры, прямое, 8-контактный |
Полюсов | 8 |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A, 10 Гбит/с |
CC-Link IE CAT6A, 10 Гбит/с | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 Ω |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Материал Контакт | CuSn |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PC |
Материал Корпус | PA |
Цвет (Корпус) | серый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Степень защиты | IP20 (Штекерный соединитель RJ45) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Подключение 2 | |
Размерный чертеж |
Расположение полюсов вилки RJ45
|
Исполнение | RJ45 Штекеры, прямое, 8-контактный |
Полюсов | 8 |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A, 10 Гбит/с |
CC-Link IE CAT6A, 10 Гбит/с | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 Ω |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Материал Контакт | CuSn |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PC |
Материал Корпус | PA |
Цвет (Корпус) | серый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Степень защиты | IP20 (Штекерный соединитель RJ45) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Длина кабеля | 5,00 м |
Ethernet 10 Гбит [94F] | |
Размерный чертеж |
|
Экранирован. | есть |
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 В) |
Тип кабеля | Ethernet 10 Гбит |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 94F |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A (МЭК 11801), 10 Гбит/с |
Построение системы проводников | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,05 мм |
Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 4 пары для сердечника |
Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
Номинальное напряжение, проводник | ≤ 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
согласно UN ECE-R 118.03 | |
согласно CSA C 22.2 Nr. 210-FT1 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Номер артикула | 1418879 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABNABF |
Страница каталога | Стр. 402 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356537988 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 252,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 236,176 g |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А