SAC-4P-0,6-920/M12FSB X2X
-
Системный кабель шины
1426309
Системный кабель шины, 4-контактный, PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: B, длина кабеля: 0,6 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | B |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | B (инвертированный) |
Длина кабеля | 0,6 м |
CANopen®/DeviceNet™, полиуретан, фиолетовый [920] | |
Размерный чертеж |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | CANopen®/DeviceNet™, полиуретан, фиолетовый [920] |
Конструкция кабеля | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
AWG, сигнальная линия | 24 |
AWG, напряжение питания | 22 |
Сечение жил кабеля | 2x 0,25 мм² (Кабель передачи данных) |
2x 0,34 мм² (Напряжение питания) | |
1x 0,34 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,95 мм ±0,05 мм (Кабель передачи данных) |
1,4 мм ±0,05 мм (Напряжение питания) | |
Наружный диаметр кабеля | 6,70 мм ±0,3 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | фиолетовый RAL 4001 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен (Кабель передачи данных) |
PE (Напряжение питания) | |
Отдельная жила, цвет | красно-черный, сине-белый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 2 пары вокруг дополнительного гибкого провода в центре сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 80 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км (Кабель передачи данных) |
≥ 5 ГОм*км (Напряжение питания) | |
Волновое сопротивление | 120 Ом ±10 % (при 1 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 70 мм, Радиус изгиба: 15 x D, Путь перемещения: 4,5 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 3 м/c², Температура окружающей среды: -20 °C ... 60 °C |
Экранирующая способность | ≤ 22,9 дБ/км (при 1 МГц) |
≤ 16,4 дБ/км (при 500 кГц) | |
≤ 9,5 дБ/км (при 125 кГц) | |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно МЭК 60754-1 | |
Негорючесть | UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) |
UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
МЭК 60332-1-2 | |
согласно ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
-20 °C ... 60 °C (при установке) | |
-20 °C ... 60 °C (Кабель, использование в буксирных цепях) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-20 °C ... 75 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1426309 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1CDD |
GTIN | 4055626458076 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 48 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 48 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А