SAC-2P-M12MSB/30,0-910/M12FSB
-
Системный кабель шины
1524145
Системный кабель шины, PROFIBUS, 4-контактный, PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: B, к Гнездо прямое M12, кодирование: B, длина кабеля: 30 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Тип датчика | PROFIBUS |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | B |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Шинная система | PROFIBUS |
Тип сигнала/категория | PROFIBUS |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | B (инвертированный) |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | B |
Длина кабеля | 30 м |
PROFIBUS [910] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 90 кг/км |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 2 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PROFIBUS [910] |
Конструкция кабеля | 1x2xAWG24/19 |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,13 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 2x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,55 мм ±0,07 мм |
Наружный диаметр кабеля | 7,80 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | фиолетовый RAL 4001 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Наполнитель | PP |
Материал, изоляция проводника | Foam-Skin PP |
Отдельная жила, цвет | красный, зеленый |
Общая скрутка | 2 провода с 2 наполнителями для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 78,6 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Волновое сопротивление | 150 Ом ±10 % (3 МГц ... 20 МГц) |
Проводники - емкость | ном. 30 пФ/м |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1500 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 1500,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 40 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 65 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 65 мм, Путь перемещения: 4,5 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 3 м/c², Температура окружающей среды: -20 °C ... 60 °C |
Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 80 мм, Путь перемещения: 4,5 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 3 м/c², Температура окружающей среды: -20 °C ... 60 °C | |
Экранирующая способность | ≤ 0,049 дБ/м (при 16 МГц) |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно МЭК 60754-1 | |
Негорючесть | UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) |
UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
МЭК 60332-1-2 | |
Стойкость, прочие данные | низкая адгезия |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
-20 °C ... 60 °C (при установке) | |
-20 °C ... 60 °C (Кабель, использование в буксирных цепях) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1524145 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF1CKC |
GTIN | 4017918947231 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 812 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 728 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А