NBC-R4AC/5,0-94Z/R4AC
-
Сетевой кабель
1403933
Готовый Ethernet-кабель, экранир., 4 пары, AWG 26, гибкий (7-жильный), RAL 5021 (цвет морской воды), штекер RJ45/IP20, на штекер RJ45/IP20, прямая разводка, длина 5 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Серия изделий | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Цвет корпуса ручки | серый |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PC (Держатель контактов) | |
PA (Корпус) | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Степень защиты | IP20 |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Цвет корпуса ручки | серый |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PC (Держатель контактов) | |
PA (Корпус) | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Степень защиты | IP20 |
Длина кабеля | 5,00 м |
Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 4-парный, SF/UTP [94Z] | |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 4-парный, SF/UTP [94Z] |
Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,92 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,20 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PE |
Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
Толщина стенки, изоляция | 0,19 мм (Сигнальный провод) |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 4 пары |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 290 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км (при 20 °C) |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 100 МГц) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 700 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 700,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 51,2 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 51,2 мм |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C |
-20 °C ... 80 °C | |
-20 °C ... 80 °C | |
Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 80 °C |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
Номер артикула | 1403933 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABNABM |
GTIN | 4046356674003 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 254,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 254,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А