SAMPLE FR 1,27/32-FWL-11/P/0,1
-
Подготовленная пружинная колодка IDC
1508267
Подготовленная пружинная колодка IDC, расчетный ток: 1,4 A, Тип кабеля:Плоский кабель, Плоский кабель
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли мне самому выполнять сборку штекера IDC?
По запросу мы можем выполнить сборку для вас. С помощью нашего конфигуратора можно создать свою индивидуальную сборку кабеля – даже уже начиная с небольшого количества в 50 штук. Указать желаемые характеристики изделия, такие как число контактов и дл... Смотреть подробнее
По запросу мы можем выполнить сборку для вас. С помощью нашего конфигуратора можно создать свою индивидуальную сборку кабеля – даже уже начиная с небольшого количества в 50 штук. Указать желаемые характеристики изделия, такие как число контактов и длину кабеля. Кроме того, для увеличения срока службы штекерных соединителей гнездовые панели IDC можно снабдить разгрузкой от натяжения.
Смотреть меньшеКак можно выполнить сборку кабеля в конфигураторе?
В процессе конфигурирования определяются следующие признаки изделия:
1. Желаемое число контактов
2. Желаемая длина кабеля
3. Количество используемых гнездовых панелей IDC
4. Ориентация гнездовых панелей IDC на плоском кабеле
5. Размеще...
Смотреть подробнее
В процессе конфигурирования определяются следующие признаки изделия:
1. Желаемое число контактов
2. Желаемая длина кабеля
3. Количество используемых гнездовых панелей IDC
4. Ориентация гнездовых панелей IDC на плоском кабеле
5. Размещение дополнительной разгрузки от натяжения