FR 1,27 CA
-
Подготовленная пружинная колодка IDC
1498845
Подготовленная пружинная колодка IDC, расчетный ток: 1,4 A, длина кабеля: На выбор (0,05 — 0,95 м), Цвет: серый, Тип кабеля:Плоский кабель, Подготовленные образцы можно найти в разделе «Принадлежности»., cемейство изделий: FR 1,27/...-FWL
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли мне самому выполнять сборку штекера IDC?
Нет, по запросу мы можем выполнить сборку гнездовой панели IDC для вас. Используйте наш конфигуратор, чтобы создать индивидуальный модуль плоского кабеля, начиная всего с 50 штук. Укажите желаемые характеристики изделия, например, число контактов и д... Смотреть подробнее
Нет, по запросу мы можем выполнить сборку гнездовой панели IDC для вас. Используйте наш конфигуратор, чтобы создать индивидуальный модуль плоского кабеля, начиная всего с 50 штук. Укажите желаемые характеристики изделия, например, число контактов и длину кабеля. Кроме того, для увеличения срока службы штекерных соединителей гнездовые панели IDC можно снабдить разгрузкой от натяжения. Готовые артикулы с длиной кабеля 10 см поставляются со склада в качестве образцов. Их можно найти под обозначением SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = число контактов).
Смотреть меньшеКакие признаки можно указать для сборки кабеля в конфигураторе?
В процессе конфигурирования определяются следующие признаки изделия:
1. Желаемое число контактов
2. Желаемая длина кабеля
3. Количество используемых гнездовых панелей IDC
4. Ориентация гнездовых панелей IDC на плоском кабеле
5. Размеще...
Смотреть подробнее
В процессе конфигурирования определяются следующие признаки изделия:
1. Желаемое число контактов
2. Желаемая длина кабеля
3. Количество используемых гнездовых панелей IDC
4. Ориентация гнездовых панелей IDC на плоском кабеле
5. Размещение дополнительной разгрузки от натяжения
Как можно получить образцы для собранных гнездовых панелей IDC?
Артикулы поставляются в любом числе контактов с кабелем длиной 10 см в стандартной комплектации. Их можно найти под обозначением SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = число контактов). Индивидуальные кабельные сборки также можно заказать через онлайн... Смотреть подробнее
Артикулы поставляются в любом числе контактов с кабелем длиной 10 см в стандартной комплектации. Их можно найти под обозначением SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = число контактов). Индивидуальные кабельные сборки также можно заказать через онлайн-конфигуратор, начиная с небольшой партии в 50 штук. Мы охотно ответим на дополнительные вопросы.
Смотреть меньшеКакой плоский кабель используется для гнездовой панели IDC?
Чтобы обеспечить надежное соединение между гнездовой панелью IDC и кабелем, плоский кабель должен обладать определенными техническими характеристиками, например, размером шага 0,635 мм. Детали, необходимые для самостоятельной сборки с дополнительной ... Смотреть подробнее
Чтобы обеспечить надежное соединение между гнездовой панелью IDC и кабелем, плоский кабель должен обладать определенными техническими характеристиками, например, размером шага 0,635 мм. Детали, необходимые для самостоятельной сборки с дополнительной разгрузкой от натяжения, описаны в указании для пользователя. Указание для пользователя можно найти в области материалов для скачивания на странице артикула.
Предварительно собранный кабельный узел доступен под конфигурируемым номером артикула 1498845 FR 1,27 CA.