NBC-R4ACT/2,0-93B/OE - Патч-кабель
1113305

Патч-кабель, RJ45/IP20 сверху, длина кабеля: 2 м, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, тип подключения: Прокалывающие контакты, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, зеленый RAL 6018

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Компактный поворот
Великолепное решение для промышленных приложений
Кабель ПВХ для гибкой разводки
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам благодаря прочной оболочке
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 100 Мбит/с (CAT5)