NBC-R4AC/0,3-93H/R4AC
-
Патч-кабель
1415304
Патч-кабель EtherCAT®, экранированный, четверка звездной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), зеленый, штекер RJ45/IP20, прямой, на штекер RJ45/IP20, прямой, длина: 1,0 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Тип датчика | EtherCAT® |
Полюсов | 4 |
Количество гнезд | 1 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
Номинальное напряжение UN | 48 В |
Номинальный ток IN | 1 A |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Цвет корпуса ручки | черный |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов) | |
PA (Корпус) | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Цвет корпуса ручки | черный |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов) | |
PA (Корпус) | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
EtherCAT® [93G] | |
Размерный чертеж |
|
Экранирован. | есть |
UL AWM Style | 21694 |
Вес проводника | 67 кг/км |
Тип кабеля | EtherCAT® |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 93G |
Тип сигнала/категория | EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Построение системы проводников | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
Материал внутренней оболочки | ПВХ |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Материал, изоляция проводника | PE |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,55 мм |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Номинальное напряжение, проводник | 600 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 100 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ (на км) |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 3 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7 x D |
Маслостойкость | условно маслостойкий |
Негорючесть | согласно UL 1685 (CSA FT 4) |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (Штекерный соединитель RJ45) |
IP20 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 80 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
Номер артикула | 1415304 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABNABA |
GTIN | 4055626042596 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 32,966 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 32,966 g |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А