Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

NBC-M12FR/0,5-971/R4AQ VR - Сетевой кабель
1412402

Сетевой кабель, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 0,5 м, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5, кабельный отвод: прямое, цвет: черный, VARAN

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Великолепное решение для промышленных приложений
Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях (например, в шкафах управления)
Компактный поворот