Полевой контроллер с интерфейсом PCI.
Для систем класса производительности 200 (ILC 200 IB, ILC 200 UNI, IBS ISA FC/I-T, IB ST 24 RFC-T) необходим базовый вариант полевого контроллера - FC 200 PCI. Этот контроллер расширяет стандартный ПК, превращая его в систему управления, полностью удовлетворяющую требованиям IEC 61131-3. Контроллер имеет блок памяти для хранения параметров, дополнительную память для независимого хранения данных и непосредственные вводы-выводы.
Для бесперебойной работы системы INTERBUS предусмотрена возможность подключения внешнего источника питания 5 В.
Полевой контроллер встраивается в системы управления Phoenix Contact. Весь процесс конфигурирования и программирования контроллера производится с помощью программного средства PC WORX 3. Программируемый контроллер выполнен в виде платы, поддерживает 5 языков программирования IEC 61131-3.
Таким образом, полевой контроллер объединяет в себе такие важные особенности, как способность работы в режиме реального времени, надежность и простое программирование с гибкостью и открытостью персонального компьютера, и позволяет полностью решать задачи управления в режиме реального времени вне зависимости от производительности главного компьютера.
При этом компьютерная система предоставляет неограниченные возможности по визуализации всех процессов и параметров INTERBUS. Интерфейс OPC является стандартным средством сопряжения различных пакетов визуализации.
FC 200 PCI
-
Панель управления
2730666
Полевой контроллер, с развязкой по напряжению, с операционной системой поколения 4 для исполняющей системы стандарта МЭК 61131 для PC WORX, плата контроллера для шины PCI
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки