MH-B24-17-MULTI-66-PA-LG
-
Панель кабельных вводов
1299363
Панель кабельных вводов, наружный диаметр проводника: 4x 3 мм ... 7 мм, 12x 7 мм ... 12 мм, 1x 10 мм ... 20 мм, материал: TPE-SEBS (наружный материал), цвет: светло-серый, длина: 154 мм, ширина: 56 мм, высота: 19 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Можно использовать вырезы в стенках промышленных соединителей типоразмера B24.