Данный оптический сигнальный элемент предусматривается в качестве составной части модульной сигнальной колонны. Сигнальную колонну можно составлять из макс. пяти разных сигнальных элементов в зависимости от требований. Используйте не более пяти оптических сигнальных элементов или не более четырех оптических и одного акустического сигнального элемента. Акустический сигнальный элемент может использоваться только как самый верхний элемент. Механическое и электрическое соединение элементов производится при помощи байонетного зажима. Для электрического подключения сигнальной колонки имеются пружинные зажимы. Для монтажа сигнальной колонки имеются различные принадлежности.
PSD-S 50 OE LED RD
-
Оптический элемент
1018261
Элемент непрерывного свечения, 16 В DC ... 26 В DC, красный, СИД
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Высокая интенсивность свечения и цвета
Малая потребляемая мощность
Степень защиты IP65