REL-MR- 12DC/21HC AU
-
Одиночное реле
2961532
Вставное миниатюрное силовое реле с многосл. золотым контактом для высоких токов длит. нагр., 1 перекл. контакт, входное напряжение 12 В DC
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
RT III (защита от брызг)
Коммутационный ток до 16 А