Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

SM-36KS6,00-10,00 - Обжимной контакт
1241980

Обжимной контакт, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 3,6 мм, сечение проводников: 6 мм2 ... 10 мм2, материал контакта: CuZn , Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса