SL-1CKP030
-
Обжимной контакт
1607913
Обжимной контакт, Штифт, с разворотом, диаметр контакта: 10 мм, сечение проводников: 25 мм2 ... 25 мм2, материал контакта: CuZn , Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1362827
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса