WML 22 (25X25)R - Оборачиваемая этикетка для кабеля
0800078

Оборачиваемая этикетка для кабеля, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 8 ... 21,3 мм, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 21,3 мм, Количество отдельных табличек: 900, высота текстового поля: 25,4 мм, ширина текстового поля: 25,4 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для внутреннего и наружного применения: высокая стойкость к грязи и истиранию благодаря защитному ламинату
Фиксированное положение этикетки благодаря клеевой системе
Большой диапазон диаметров с различными возможностями использования внутри и снаружи шкафа управления
Круговые этикетки не прибавляют объем, поэтому кабель можно, например, и дальше тянуть через кабельный канал
Быстрое и простое использование
Для цилиндрических поверхностей, отдельных жил и кабелей