ME 22,5 UTR H KMGY
-
Боковой элемент
1168448
Корпус для установки на монтажную рейку, Полусфера корпуса (правая), высокая конструкция, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Монтаж без инструмента
В наличии шириной от 12,5 мм ... 90 мм, модульное расширение
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на монтажную рейку