ME 17,5 UT/FE BUS/10 BU - Нижняя часть корпуса
2853695

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с контактом FE, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 17,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015), поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, кол-во контактов поперечного соединителя: 10, Шинный соединитель: 10 параллельных контактов

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
В наличии шириной от 12,5 мм ... 90 мм, модульное расширение
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на монтажную рейку