ME 12,5 UTG/FE KMGY
-
Нижняя часть корпуса
2202696
Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с контактом FE, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 12,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Тип изделия | Нижняя часть корпуса |
Тип корпуса | Корпус для установки на монтажную рейку |
Серия корпусов | ME |
Конструкция | Нижняя часть корпуса без вентиляционных отверстий, дополнительно к модулю требуется заказать крышку корпуса |
Имеется вентиляционное отверстие | нет |
Чертеж |
|
Ширина | 12,6 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 107,3 мм |
Глубина от верхнего края монтажной рейки | 100,7 мм |
Глубина от верхнего края монтажной рейки до точки соприкосновения верхней части | 68,5 мм |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Цвет | cветло серый (RAL 7035) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Материал корпуса | PA |
Качество поверхности | необработанная |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 20 °C | |
Температура окружающей среды | 20 °C |
Коэффициент уменьшения | 1 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 4,3 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 30 °C | |
Температура окружающей среды | 30 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,91 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 3,9 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 40 °C | |
Температура окружающей среды | 40 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,81 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 3,5 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 50 °C | |
Температура окружающей среды | 50 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,7 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 3 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 60 °C | |
Температура окружающей среды | 60 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,57 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 2,4 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 70 °C | |
Температура окружающей среды | 70 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,49 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 2,1 Вт |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Температура | 125 °C |
Продолжительность испытания | 1 ч |
Сила | 20 N |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Высота падения | 50 cм |
Частота | 10 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Степень защиты (код IP) | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
Количество креплений печатной платы | 1 |
Тип крепления печатной платы | Вставка (опциональное крепление при помощи фиксатора печатной платы) |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Тип упаковки | Картон |
Номер артикула | 2202696 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | ACHAAA |
GTIN | 4055626170282 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 39,36 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 33,226 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на монтажную рейку
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А