Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40029149Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 400 В | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 690 В | 20 A | 1,5 - 2,5 |
UL регистрация
ID допуска: E468743Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 10 A | - 16 |
cUL Listed
ID допуска: E468743Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 10 A | - 16 |