TMC 8 B2 80 46 CA - Монтажная перемычка
2907995

Сборная шина для силовых выключателей TMC 82... (двухфазных) с модулем вспомогательного выключателя. Размер шага 17,8 мм, до 46 позиций. Рассчитано на 80 А (концевое питание) 600 В AC/DC. В списке UL 508 для подключения силовых выключателей с допуском UL 489.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия