Модуль представляет собой модуль ввода-вывода Axioline P для использования в модульной системе ввода-вывода Axioline P. Модуль представляет собой модульное устройство ввода-вывода, которое можно добавить в локальную шину Axioline P для передачи данных ввода-вывода в вышестоящее по отношению к станции устройство сопряжения с шиной. В качестве искробезопасного модуля ввода-вывода данное устройство позволяет подключать искробезопасные полевые устройства ввода-вывода напрямую к клеммам модуля. Модуль полностью совместим с возможностью горячей замены и может быть снят под напряжением. Параметры цифрового выхода модуля в 24 B DC и 48 мА позволяют подключать до четырех цифровых выходных сигналов с электромагнитным управлением.
AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F
-
Цифровой модуль
1087077
Axioline P, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 48 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, Электромагнитное управление, искробезопасный, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, В комплекте с цокольным модулем шины и штекером
Подробная информация о продукте
IECEx
ID допуска: IECEx UL 20.0044XCCC
ID допуска: 2025122316122298cUL Listed
ID допуска: FILE E196811UL регистрация
ID допуска: FIILE E196811ATEX
ID допуска: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
ID допуска: UL22UKEX2508XСовместимые изделия
Преимущества для вас
Четыре цифровых управляющих сигнала 24 В DC/48 мА для электромагнитного привода
Искробезопасные цифровые выходы с соединением с зоной 1, зоной 0 или разделом 1
Диапазон температуры: -40 °C ... +70 °C
С возможностью горячей замены