Модуль ввода-вывода Axioline F для применения в модульной системе ввода-вывода Axioline F. Данный модуль – это модульное устройство ввода-вывода которое можно добавить в локальную шину Axioline F для передачи данных ввода-вывода вышестоящему контроллеру Axioline F или устройству сопряжения с шиной. В качестве искробезопасного модуля ввода-вывода данное устройство позволяет подключать искробезопасные полевые устройства ввода-вывода напрямую к клеммам модуля. Параметры цифрового выхода модуля в 24 B DC и 48 мА позволяют подключать до четырех цифровых выходных сигналов с электромагнитным управлением.
AXL F EX IS DO4 SD 24-48 XC 1F
-
Цифровой модуль
1086901
Axioline F, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 4, 24 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, Электромагнитное управление, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, искробезопасный, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
IECEx
ID допуска: IECEx UL 20.0044XCCC
ID допуска: 2025122316122298cUL Listed
ID допуска: FILE E196811UL регистрация
ID допуска: FIILE E196811ATEX
ID допуска: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
ID допуска: UL22UKEX2508XСовместимые изделия
Преимущества для вас
Четыре цифровых управляющих сигнала 24 В DC/48 мА для электромагнитного привода
Искробезопасные цифровые выходы с соединением с зоной 1, зоной 0 или разделом 1
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)