AXL F EX IS DO4 SD 21-60 XC 1F - Цифровой модуль
1086902

Axioline F, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 4, 21 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, Электромагнитное управление, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, искробезопасный, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Четыре цифровых управляющих сигнала 21 В DC/60 мА для электромагнитного привода
Искробезопасные цифровые выходы с соединением с зоной 1, зоной 0 или разделом 1
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)