Модуль ввода-вывода Axioline F для применения в модульной системе ввода-вывода Axioline F. Данный модуль – это модульное устройство ввода-вывода которое можно добавить в локальную шину Axioline F для передачи данных ввода-вывода вышестоящему контроллеру Axioline F или устройству сопряжения с шиной. К модулю можно подключить до четырех устройств HART. Аналоговый выходной модуль ввода-вывода с поддержкой HART управляет аналоговыми выходными сигналами и данными HART к полевым клеммам ввода-вывода и от них и предоставляет эту информацию контроллеру/устройству сопряжения с шиной через локальную шину Axioline F. В качестве искробезопасного модуля ввода-вывода данное устройство позволяет подключать искробезопасные полевые устройства ввода-вывода напрямую к клеммам модуля.
AXL F EX IS AO4 HART XC 1F
-
Аналоговый модуль
1087081
Axioline F, Модуль аналогового вывода, Аналоговые выходы: 4 (HART), 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, искробезопасный, Функциональность HART, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
IECEx
ID допуска: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
ID допуска: FILE E196811UL регистрация
ID допуска: FIILE E196811ATEX
ID допуска: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
ID допуска: 2021122316114727UKCA-EX
ID допуска: UL22UKEX2508XСовместимые изделия
Преимущества для вас
4 аналоговых управляющих сигнала для HART, с питанием по выходу
Диапазон тока: 4 мА ... 20 мА и 0 мА ... 20 мА
Циклическиий доступ к PV, SV, TV, QV и контурному току
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
Искробезопасные аналоговые входы с соединением с зоной 1, зоной 0 или разделом 1