Модуль ввода-вывода Axioline F для применения в модульной системе ввода-вывода Axioline F. Данный модуль – это модульное устройство ввода-вывода которое можно добавить в локальную шину Axioline F для передачи данных ввода-вывода вышестоящему контроллеру Axioline F или устройству сопряжения с шиной. Аналоговый входной модуль ввода-вывода с поддержкой HART собирает аналоговые входные сигналы и данные HART от полевых клемм ввода-вывода и предоставляет эту информацию контроллеру/устройству сопряжения с шиной через локальную шину Axioline F. Пассивный аналоговый модуль ввода позволяет подключать до восьми аналоговых входных сигналов с поддержкой HART.
AXL F AI8 P HART XC 1F
-
Аналоговый модуль
1215394
Axioline F, Модуль аналогового ввода, Пассивные аналоговые входы: 8 (HART), 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, Функциональность HART, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
IECEx
ID допуска: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID допуска: E196811UL регистрация
ID допуска: E196811ATEX
ID допуска: DEMKO 20 ATEX 2334XСовместимые изделия
Преимущества для вас
Пассивный модуль аналогового ввода
Получает ток из активных аналоговых входных сигналов с поддержкой HART в количестве до восьми
Циклическиий доступ к PV, SV, TV, QV и контурному току
Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мA
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)