PLC-ASC-UI-OUT
-
Аналоговый модуль
2906920
Аналоговый выходной модуль для логических модулей PLC logic (только поколение 2), 1-канальный, тип сигнала (4 мА ... 20 мА, 0 мА ... 20 мА, 0 В ... 10 В, 2 В ... 10 В) конфигурируется DIP-переключателями, зажим, винтовой зажим
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Серия изделий | PLC logic |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Питание | |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC |
| Диапазон номинальных напряжений питания цепи управления относительно US | 0,8 ... 1,1 |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | ≤ 28 мА |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Защита от перенапр. | |
| Цифровой вход | |
| Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
| Номинальный ток цепи управления IC | ≤ 1 мА |
| Аналоговый | |
| Наименование, выход | Аналоговый выход, напряжение |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
| 2 В ... 10 В | |
| Максимальное напряжение на выходе | 12,3 В |
| Пульсации | < 20 мB(ДА) |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | 10 кΩ |
| Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В |
| Ошибка передачи, макс. | 1 % |
| Разрешение | 10 бит (шкала от 0 до 1000) |
| Защитная схема | Защита от перенапр. |
| Аналоговый | |
| Наименование, выход | Аналоговый выход, ток |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Максимальный выходной ток | 24,6 мА |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | 500 Ом (20 мА) |
| Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В |
| Ошибка передачи, макс. | 1 % |
| Разрешение | 10 бит |
| Защитная схема | Защита от перенапр. |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
| 2x 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,45 Нм ... 0,55 Нм (В целом эти клеммы должны быть при соединении проводов зафиксированы (например удерживаться рукой или с помощью упоров для корпуса)) |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Индикация ошибок | СИД красн. |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 80 мм |
| Глубина | 94 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 508 Listed |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2906920 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK2622 |
| GTIN | 4055626155517 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 79,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 50,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 26eabfa5-a862-4366-b120-69a476bec974 |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А