PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2/ACT
-
Модуль полупроводникового реле
2967507
PLC-INTERFACE для функций вывода, состоит из основной клеммы PLC-BSP.../ACT с пружинным зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-33 В DC/3 A
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | PLC-INTERFACE |
| Применение | Функция вывода |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Стандарты / нормативные документы | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,2 Вт |
| Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ (50 Гц, 1 мин., вход/выход) |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,2 |
| Диапазон входных напряжений | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
| Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,4 |
| Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,8 |
| Типовой входной ток при UN | 8,5 мА |
| Время включения, типовое | 20 мкс (Для UN) |
| Время отключения, типовое | 300 мкс (Для UN) |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Безынерционный диод; Безынерционный диод | |
| Частота передачи | 300 Гц |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
| Вид цифрового выхода | электронный |
| Диапазон выходного напряжения | 3 В DC ... 33 В DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 3 A (См. график завис. пар.) |
| Максимальный пусковой ток | 15 A (10 мс) |
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 200 мВ |
| Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Защита от перенапр. |
| Сторона входа | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Сторона выхода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 80 мм |
| Глубина | 94 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
| Стандарты / нормативные документы | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
| EN 50178 | |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2967507 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | 08 |
| Ключ изделия | DK6223 |
| GTIN | 4017918165895 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 30,04 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 28,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364190 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Подсоединение к системе 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Подсоединение к системе 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Подсоединение к системе 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Подсоединение к системе 2296061
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2966595
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2966595
Преимущества для вас
Прямое подключение исполнительного устройства к релейному модулю
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Экономия времени до 60 %
Дополнительные электротехнические клеммы не требуются
Релейные модули с безопасной развязкой между обмоткой и контактом согласно DIN EN 50178
Экономия до 80 % пространства
Функциональные вставные перемычки
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А