PLC-OSP-230UC/ 48DC/100/SEN
-
Модуль полупроводникового реле
2967594
PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSP.../SEN с пружинным зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 230 В перем. тока/ 220 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | Функция ввода |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики: Стандарты / нормативные документы | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 19.03.2025 |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ (50 Гц, 1 мин., вход/выход) |
Входное номинальное напряжение UN | 230 В AC |
220 В DC | |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,1 |
Диапазон входных напряжений | 184 В AC ... 253 В AC |
176 В DC ... 242 В DC | |
Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,3 |
Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,8 |
Типовой входной ток при UN | 3,5 мА |
Время включения, типовое | 3 мс (Для UN) |
Время отключения, типовое | 5 мс (Для UN) |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Защитная схема | Мостиковый выпрямитель; Мостиковый выпрямитель |
Частота передачи | 10 Гц |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Вид цифрового выхода | электронный |
Диапазон выходного напряжения | 3 В DC ... 48 В DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 100 мА |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 1 В |
Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
Защита от перенапр. |
Сторона входа | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Сторона выхода | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
EN 50178 |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2967594 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | 08 |
Ключ изделия | DK6225 |
GTIN | 4017918165833 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 30,52 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 28,68 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
PLC-V8/FLK14/IN - Подсоединение к системе 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Подсоединение к системе 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Подсоединение к системе 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Подсоединение к системе 2296087
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2966621
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2966621
Преимущества для вас
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Дополнительные электротехнические клеммы не требуются
Экономия времени до 60 %
Релейные модули с безопасной развязкой между обмоткой и контактом согласно DIN EN 50178
Экономия до 80 % пространства
Прямое подключение датчика к релейному модулю
Функциональные вставные перемычки
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А