VC-D3-ST50-PE - Контактная вставка
1855034

Контактная вставка, Серия изделий: VARIOCON, конструкция: VC3, полюсов: 50, сечение жилы мин.: 0,14 мм2, сечение жилы макс.: 1,5 мм2, расчетное напряжение: 250, расчетный ток: 10 A, Тип подключения: Oбжимное соединение, Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Штыревые и гнездовые контакты применяются как во вставной, так и в приборной части
Каждый держатель дополнительно оснащается двумя PE-контактами с опережающим подключением
Электрические параметры подключения 250 В/10 А соответствуют характеристикам компонентов серии HEAVYCON DD
Типы контактов соответствуют требованиям МЭК 60352/DIN EN 60352