cUL Recognized
ID допуска: E118976Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 В | 4 A |
UL одобрено
ID допуска: E118976Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 В | 4 A |
Контактная вставка, Серия изделий: VARIOCON, конструкция: VC1, полюсов: 15, сечение жилы мин.: 0,14 мм2, сечение жилы макс.: 1,5 мм2, расчетное напряжение: 250, расчетный ток: 10 A, Тип подключения: Oбжимное соединение, Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 В | 4 A |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 В | 4 A |