SACC-CIP-M12MS-5P SMD T - Держатель контактов
1411943

Держатель контактов, 5-контактный, Штырь, прямое, M12, кодирование: A, Монтаж на печатную плату, Пайка оплавлением SMD, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
В наличии упаковка для автоматизированного монтажа Pick&Place
В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
Простота интегрирования в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением, запрессованным контуром или для интеграции напрямую в переднюю панель
Дополнительное уплотнение с неподключенным устройством