AXL F SSDOR4/2 1F
-
Модуль безопасности
2702859
Axioline F, Функциональная безопасность, Сигнальные входы: 2, Выходы OUT24V_0 и OUT24V_1: 2, Безопасные релейные выходы: 4 (сухой), Замыкатель, cтепень защиты: IP20
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 53,6 мм |
| Высота | 126,1 мм |
| Глубина | 54 мм |
| Указание по размерам | Размеры корпуса |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Axioline F | |
| Тип подключения | Цокольный модуль шины |
| Модуль | |
| Адресное пространство ввода | 8 байт |
| Адресное пространство вывода | 8 байт |
| Потребность в параметрических данных | 1 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 7 байт |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Сигнальные входы |
| Количество входов | 2 |
| Входное напряжение | Питание из тактовых выходов UT1 и UT2 |
| Номинальный входной ток при UIN | тип. 3,2 мА |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Выходы OUT24V_0 и OUT24V_1 |
| Количество выходов | 2 |
| Номинальное напряжение | Питание от U0 или U1 |
| Реле | |
| Количество выходов | 4 (сухой) |
| Исполнение контакта | Замыкатель |
| Коммутационное напряжение | мин. 12 В AC/DC |
| макс. 30 В AC/DC | |
| Ток переключения | мин. 3 мА |
| макс. 6 A (30 В DC) | |
| Коммутационная способность | мин. 60 мВт |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Выходные предохранители | 6 A gL / gG (См. раздел «Примеры применения») |
| Серия изделий | Axioline F |
| Применение | Функциональная безопасность |
| Конструкция | модульный |
| Монтажное положение | на выбор |
| Режим работы | SafetyBridge |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1) |
| Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1) |
| Среда передачи | Медь |
| Потенциалы | |
| Устройство защиты | макс. 500 мА инерционного типа (для UI) |
| макс. 6 A gL/gG (для U0 и U1 соответственно) | |
| Защитная схема | Защита от подключения с неправильной полярностью, электропитание; параллельная, ограниченная во времени защита от перепутывания полярности |
| Обнаружение повышенного напряжения; при 31 В | |
| Обнаружение пониженного напряжения; при 17 В | |
| Защита от перенапряжений, напряжение питания; электронный (35 В, 0,5 с) | |
| Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus) | |
| Электропитание | 5 В DC (посредством цокольного модуля) |
| Потребление тока | макс. 163 мА (при UBus 5 В DC) |
| тип. 93 мА (при UBus 5 В DC) | |
| Потенциалы: Напряжение питания UI для EDM | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30,2 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 30 мА |
| тип. 10 мА (Питание от UI с 30 В DC, все входы установлены) | |
| Потенциалы: Питание U0 и U1 для надежного питания периферийных устройств | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 6 A |
| тип. 1,6 мА (Питание от U0 с 30 В DC, выход установлен без нагрузки) | |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Периферийные устройства |
| Указание по типу подключения | Учитывайте указания в разделе «Сечения проводов», а также длину снятия изоляции и вставления. |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Периферийные устройства | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Указание по типу подключения | Учитывайте указания в разделе «Сечения проводов», а также длину снятия изоляции и вставления. |
| Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 20 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -35 °C ... 60 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень защиты на месте установки | мин. IP54 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 108 кПа |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Степень защиты | III (IEC 61140-1) |
| Воздушные зазоры и пути утечки | |
| Воздушные пути и пути утечки | МЭК 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2702859 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNA532 |
| GTIN | 4055626363295 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 270 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 218 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8db25eb2-3768-4936-8194-eb49c94e7f73 |
Совместимые изделия
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А