AXL F PSDI8/4 XC 1F
-
Модуль безопасности
1369866
Axioline F, Модуль цифрового ввода, Функциональная безопасность, PROFIsafe, только для подключения к контроллеру Phoenix Contact или Siemens, Цифровые входы: 4 (при двухканальной разводке), 8 (при одноканальной разводке), 24 В DC, cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, cтепень защиты: IP20
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 53,6 мм |
| Высота | 126,1 мм |
| Глубина | 54 мм |
| Указание по размерам | Размеры корпуса |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Axioline F | |
| Тип подключения | Цокольный модуль шины |
| Модуль | |
| Адресное пространство ввода | 5 байт |
| Адресное пространство вывода | 5 байт |
| Потребность в параметрических данных | 22 байт ((параметр I и F)) |
| Потребность в конфигурационных данных | 10 байт |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Описание входа | МЭК 61131-2, тип 3 |
| Количество входов | 4 (при двухканальной разводке) |
| 8 (при одноканальной разводке) | |
| Длина кабеля | макс. 1000 м (от тактового выхода к безопасному входу (суммарное значение по пути туда и обратно)) |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
| Входное напряжение | 24 В DC (через тактовые выходы T1 и T2 или от внешней сети) |
| Диапазон входных напряжений | -3 В DC ... 30 В DC |
| Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
| Номинальный входной ток при UIN | тип. 4,2 мА |
| Типичный входной ток одного канала | 4,2 мА |
| Время фильтрования (входной фильтр) | 1,5 мс |
| 3 мс (По умолчанию) | |
| 5 мс | |
| 15 мс | |
| Серия изделий | Axioline F |
| Применение | Функциональная безопасность |
| PROFIsafe | |
| только для подключения к контроллеру Phoenix Contact или Siemens | |
| Конструкция | модульный |
| Прочие характеристики | Расширенный диапазон температуры |
| Исполнение для тяжелых условий эксплуатации |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2 Вт |
| Среда передачи | Медь |
| Потенциалы | |
| Защитная схема | Защита от подключения с неправильной полярностью, защитная схема, соответствующая требованиям по ЭМС, распознавание падений напряжения |
| Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus) | |
| Электропитание | 5 В DC (посредством цокольного модуля) |
| Потребление тока | макс. 310 мА |
| тип. 280 мА (все входы установлены; питание от UI 19,2 В DC ... 30 В DC) | |
| Потенциалы: Питание для модулей цифрового ввода (UI) | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | тип. 9 мА (все выходы установлены; питание от UI 30 В DC; без питания датчиков через тактовое питание T1 и T2) |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Axioline F штекер |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Axioline F штекер | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -35 °C ... 60 °C (Монтажное положение: на выбор) |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 108 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (до 3500 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 75 % (без выпадения конденсата) |
| Испытание (вредный газ) | |
| Стандарт испытаний | ISA-71.04-2013 G3 Harsh группа A |
| МЭК 60068-2-60:2015 Метод 4 | |
| Температура | 25 °C ±1 К |
| Влажность воздуха (относительно) | 75 % ±3 % |
| Продолжительность испытания | 21 Дни |
| Объемная концентрация H2S (Сероводород) | 50 ppb |
| Объемная концентрация NO2 (Диоксид азота) | 1250 ppb |
| Объемная концентрация Cl2 (Хлор) | 10 ppb |
| Объемная концентрация SO2 (Диоксид серы) | 300 ppb |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | UL 22 ATEX 2909X |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | IECEx ULD 22.0036X |
| UKEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | UL23UKEX2855X |
| CCC / China-Ex | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | 2023122310116913 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | cULus |
| Сертификат | E238705 |
| UL Ex, США / Канада | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4, Ex ec IIC T4 Gc X |
| Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Сертификат | E366272 |
| Испытания методом моделирования условий окружающей среды | |
| Маркировка | G3 |
| Сертификат | ISA-S71.04 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 1369866 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNA521 |
| GTIN | 4063151726652 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 287 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 222 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ec05fbe9-e9c8-4111-ae23-33075b44193e |
Совместимые изделия
-
AXL F BS F - Разъем для подсоединения кабеля шины 2688129
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Полоса Zack 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Плоские планки Zack 0829580
-
EMT (35X46)R - Вставная табличка 0801604
-
EMT (35X46)R YE - Вставная табличка 0801605
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Обжимные клещи 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи 1134913
-
AXL SHIELD SET - Соединение экрана 2700518
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А