Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

AXL F PSAI8 I XC 1F - Модуль безопасности
1369869

Axioline F, Модуль аналогового ввода, Функциональная безопасность, PROFIsafe, исключительно для подключения к контроллерам Phoenix Contact или Siemens в системах PROFINET, Безопасные аналоговые входы: 8 (1-канальное расположение), 4 (2-канальное расположение), 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2 провода (экранированных, парная скрутка), cтепень защиты: IP20

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Безопасная регистрация аналоговых значений 4 ... 20 мА
8 безопасных входов при 1-канальном расположении
4 безопасных входа при 2-канальном расположении