PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
-
Модем
2313106
Промышленный модем GPRS/GSM для монтажа на рейку EN. GSM и GPRS. 850 + 900 + 1800 + 1900 МГц Последовательный интерфейс RS-232. TCP/IP стек. Вход и выход аварийного сигнала Напряжение питания 24 В DC
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Гальваническая развязка | VCC // RS-232 // GSM |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 8,4 Вт |
| Тип сети | Мобильная связь |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1,5 кВ (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных | 1500 В |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 30 В DC (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON) |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC ±5 % (в качестве альтернативного или резервного - питание от системной платы шины или питание от сети.) |
| Потребляемый ток, типовой | < 350 мА (24 В DC) |
| < 80 мА (Stand-By) | |
| Цифровой | |
| Описание входа | Цифровой вход |
| Количество входов | 2 |
| Входной сигнал напряжения | 9 В DC ... 60 В DC |
| Входной сигнал тока | 5 мА |
| Сигнал | |
| Наименование, выход | Цифровой выход |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал, напряжение | 10 В DC ... 30 В DC |
| Выходной сигнал, ток | ≤ 80 мА (24 B) |
| Питание | |
| Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
| Сигнал | RS-232 |
| Данные: Интерфейс RS-232, согласно ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Скорость передачи данных | 1,2/2,4/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 кбит/с (настраивается автоматически и вручную) |
| Тип подключения | Штекер D-SUB-9 |
| Дальность передачи | 15 м |
| Формат файла / кодирование | Послед. асинхронный UART/NRZ, 7/8 бит - данные, 1/2 - стоп-бит, 1 бит - четность, 10/11 бит - длина символа |
| Контроль потока данных / протокол | Программная поддержка квитирования, Xon/Xoff или аппаратная поддержка квитирования RTS/CTS |
| Радиосвязь | |
| Описание интерфейса | GSM / GPRS |
| Диапазон частот | 850 МГц (2 Вт (EGSM)) |
| 900 МГц (2 Вт (EGSM)) | |
| 1800 МГц (1 Вт (EGSM)) | |
| 1900 МГц (1 Вт (EGSM)) | |
| Скорость передачи данных | ≤ 85,6 кбит/с |
| Антенна | Антенное гнездо SMA, полное сопротивление 50 Ом |
| SIM-интерфейс | 1,8 Вольт, 3 Вольт |
| GSM | CSD 9,6 / 14,4 кБит/с |
| GPRS | Класс 10, класс B |
| CS1 ... CS4 | |
| Функция сети | 4 временных слота для приема, 2 временных слота для передачи данных PIN-код сохраняется в модеме. После исчезновения напряжения он восстанавливается в сети самостоятельно при подаче напряжения. Встроенный стек протоколов TCP/IP, самостоятельное восстановление соединения. |
| Проверка сети | Светодиоды для индикации качества приема |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 118,6 мм |
| Материал (Корпус) | PA V0 |
| Cвободным падением согл. IEC 60068-2-32 | : 1 м |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5г на каждую ось |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : Эксплуатация: 15 g, длительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| : Буферизация: 30г, длительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| ≤ 2000 м (согласно UL) | |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие Директиве о радиооборудовании 2014/53/ЕС (RED) |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55032 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Непрямой разряд | ± 6 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | Уровень контроля 3 |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2 кВ (Уровень контроля 3) |
| Сигнал | ± 1 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 2 кВ |
| Сигнал | ± 1 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55032 |
| Примечания | Класс A, использование в промышленности |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2313106 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC421 |
| GTIN | 4046356166034 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 182,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 182,6 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222628 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2707437
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Кабель для передачи данных 2799474
-
CM-KBL-RS232/USB - Кабель 2881078
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Адаптер 2708753
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2800491
Преимущества для вас
Фиксированное время задержки
Высокая электромагнитная совместимость
Возможность использования в любой стране мира
Применение вне зависимости от производителя устройства управления
Межсетевой экран
Один коммутационный выход на задней панели, переключение посредством отправки SMS-сообщения, защита паролем
Шифрование PIN-кода SIM-карт
Установка соединения с парольной защитой
Сеть мобильной связи GSM: 850, 900, 1800 и 1900 МГц
Поддержка IPT
Встроенный стек TCP/IP для подсоединения к сети сетевых устройств без стека TCP/IP
Скорость передачи данных до 53,6 кбит/с
Установка соединения с помощью номера канала передачи данных (CSD)
Функциональность клиента / сервера
Установка соединения с использованием IP-адресов
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А