Продукты
Обзор продукции
Соответствие продукции стандартам
Автоматизация
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
Облачная обработка данных
Программное обеспечение
Промышленная связь
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контроль двигателей, машин и установок
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и оптопары
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Маркировочный материал
Наконечники и обжимные соединения
Принтеры
Промышленное освещение и сигнальные системы
Ручной инструмент
Система помощи работникам для подготовки проводников
Установочные и монтажные материалы
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Распределители питания
Резервные модули
Реле для защиты сетей
ЭМС-фильтр
Соединение
Испытательные блоки
Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Распределительные блоки
Распределительные панели
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители и кабели
Штекерные соединители плата-плата
Отраслевые решения
Отраслевые решения и области применения
Примеры применения из практики
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Aвтоматизация процессов
Морские и шельфовые объекты
ЭНЕРГИЯ
Передача и распределение энергии
Системы хранения энергии
Традиционные системы выработки энергии
Солнечная энергетика
Ветроэнергетика
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
Автомобильная промышленность
Digital Factory
Электромонтаж
Приборостроение
Машиностроение
Производство шкафов управления
ИНФРАСТРУКТУРА
Образовательные решения
Железнодорожная инфраструктура
Автоматизация зданий
Концепция «умного города»
Транспортная инфраструктура
Водоснабжение и канализация
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ
Обзор
Электромобили
Зарядная инфраструктура
ПОПУЛЯРНЫЙ
Обмен данными для интеллектуальных сетей
Функциональная безопасность
Промышленная безопасность
Промышленная удаленная связь
Открытая экосистема для промышленной автоматизации
Power Reliability
Видеонаблюдение
Компания
Про нас
Что нами движет
Наши филиалы по всему миру
Мой Phoenix Contact
Мой список продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
Контроль двигателей, машин и установок
SMS-реле
Антенна - TC ANT MOBILE CABINET 10M
Монтаж на электрошкафе
Антенна - TC ANT MOBILE CABINET 10M
1046361
Антенна мобильной связи для монтажа на электрошкафу, антенный кабель 10 м с круглым штекером SMA
Подробная информация о продукте
Expand All
Collapse All
Технические характеристики
Характеристики изделий
Тип изделия
Антенна
Прибыль
тип. 2,2 dBi
Поляризация
вертикально
Электрические характеристики
Полоса частот
1800 МГц
900 МГц
850 МГц
1900 МГц
2100 МГц
Характеристики клемм
Технология подключения
Тип подключения
SMA (штыревой)
Размеры
Размерный чертеж
Высота
15,9 мм
Диаметр
77,4 мм
Спецификации материала
Материал
TPE (Уплотнение)
Материал корпуса
ABS
Кабель / провод
Длина кабеля
10,00 м
Соединительный кабель
да
Экологические условия и условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Степень защиты
IP69K (Смонтирован)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-40 °C ... 85 °C
Монтаж
Тип монтажа
Электрошкаф
Коммерческие данные
Номер артикула
1046361
Упаковочная единица
1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
1 Количество
Ключ изделия
DNC4Z1
Страница каталога
Стр. 415 (C-6-2019)
GTIN
4055626640631
Вес/шт. (с упаковкой)
294,1 g
Вес/шт. (без упаковки)
294,1 g
Номер таможенного тарифа
85177100
Страна происхождения
DE
Классификация
ECLASS
ECLASS-9.0
19070105
ECLASS-10.0.1
19070105
ECLASS-11.0
19070105
ETIM
ETIM 8.0
EC001698
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43223100
Environmental Product Compliance
China RoHS
Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
Совместимые изделия
Expand All
Collapse All
Принадлежности
Модем
PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB - 2313106
Антенный кабель
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - 2900981
Антенный кабель
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - 2900980