CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 20 A | 28 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 20 A | 28 - 12 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62820Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 24 A | 0,2 - 2,5 |
Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40029769Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 20 A | 28 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 20 A | 28 - 12 |