MP 20X1,5 YE - Проходная микроклемма
3248258

Проходная микроклемма, c внутренней перемычкой, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 20, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: желтый

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия