Маркировочная пленка серии изделий E-WM... разработана для автоматизированных процессов обработки при помощи аппликатора THERMOMARK E.WIRE. В ходе автоматизированного процесса печати и нанесения E.WIRE преобразует материал в непрерывном формате в маркеры, перемещаемые в радиальном и осевом направлениях, на которых можно печатать с трех сторон. Благодаря сварному шву маркеры надежно держатся на проводниках/кабелях.
E-WM (EX18)R YE
-
Маркировочная пленка
1234228
Маркировочная пленка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.WIRE, диапазон диаметра кабеля: 1,8 ... 5,6 мм, тип монтажа: соединить сваркой, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 90 м, высота текстового поля: 18 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Непрерывный формат позволяет использовать один материал для маркировки проводников и кабелей диаметра от 1,8 до 5,6 мм (0,07" ... 0,22"). Поэтому не требуется замена материала
Хорошая видимость маркировки после установки благодаря 3-сторонней печати и возможности перемещения маркеров на проводниках/кабелях
На всех 3 полях для маркировки можно печатать различную информацию благодаря треугольной форме маркеров
Прочность маркеров благодаря высокой прочности сварного шва
Постоянная маркировка одножильных кабелей, проводников, кабелей, витых кабельных жгутов, а также других цилиндрических поверхностей
Маркировочная пленка E-WM доступна в 3 различных вариантах ширины