UC-EMP (60X15) YE - Фиксируемые таблички
0825330

Фиксируемые таблички, Пластина, желтый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вкладывать, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью системы печати BLUEMARK 
Серия маркировки UniCard UC-EMP ... включает маркеры для монтажа в рамках таблички CARRIER-EMP ...
Пластины имеют дополнительное место для размещения информации по проекту или функционального текста, который может помочь во время монтажа
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика