MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Этикетка
1116205

Этикетка, рулон, Микс цветов (смешанный цвет), без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 297, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Проштампованные, самоклеящиеся этикетки особенно рассчитаны на нанесение профессиональных и долговечных обозначений на различные компоненты и электрооборудование при производстве шкафов и систем управления, а также комплектного оборудования
Материал сертифицирован согласно cUL
Высококачественная и устойчивая к действию растворителей маркировка для промышленных систем, выполненная методом термотрансферной печати
Простая и эффективная система кассет с маркировкой: непосредственно в комплект входит как материал для печати, так и подходящая красящая лента
Отсутствие оптической разницы при дополнительной маркировке относительно уже имеющейся маркировки, выполненной при помощи настольного рулонного принтера
Предварительно проштампованная геометрия позволяет упростить и повысить удобство использования
Инновационная структура материала допускает печать на любой этикетке так, чтобы исключить потерю материала