LS-EMSP-V4A (140X100) 1
-
Маркеры для устройств
1030550
Маркеры для устройств, Пластина из высококачественной стали, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 100 мм, ширина текстового поля: 140 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Маркировка устройств |
Исполнение | Laser Sheet |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек | 1 |
Технология нанесения обозначений | Прямая маркировка лазером |
Тип монтажа | винты, заклепки |
Соответствие требованиям RoHS | да |
Цвет | cеребристый |
Материал | V4A (1.4404; AISI 316L) |
Составная часть | не содержит силикона, галогенов и кадмия |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на царапины для определения стойкости к царапинам | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (в соответствии) |
Испытание клейкой лентой | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2013 (в соответствии) |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Процесс | Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой |
Распределение температур | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-2:2007-07 |
Результат | Испытание пройдено |
Процесс | Test Bb |
Продолжительность | 240 h |
Температура при испытании | 350 °C |
Термостойкость | |
Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 240 ч |
Rating 225 °C (250 °C) | Испытание пройдено |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
Ацетон (99 %) [CAS № 67-64-1] |
Испытание пройдено |
Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 168 ч |
Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
Ацетон (99 %) [CAS № 67-64-1] |
Испытание пройдено |
Метилэтилкетон (MEK) [CAS № 78-93-3] |
Испытание пройдено |
IRM 901 | Испытание пройдено |
IRM 902 | Испытание пройдено |
IRM 903 | Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 (в соответствии) |
Результат | Испытание пройдено |
Климатические классы | AHT 1,0 S |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 336 ч |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -80 °C ... 350 °C |
Рекомендуемые условия хранения | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % |
Стойкость при хранении | 24 месяца |
Ширина | 150 мм |
Высота | 100 мм |
Глубина | 1 мм |
Текстовое поле | |
Ширина текстового поля | 140 мм |
Высота текстового поля | 100 мм |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Номер артикула | 1030550 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
Ключ изделия | BG241D |
GTIN | 4055626533834 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 156,95 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 152,601 g |
Номер таможенного тарифа | 73269098 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Стальная табличка для маркировки оборудования, крепление при помощи винтов или заклепок
Простые в уходе и долговечные обозначения, отвечающие высоким гигиеническим требованиям
Высокая стойкость к воздействию коррозии, кислот и температур
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А