LS-EMP-AL (27X18) - Маркеры для устройств
0831662

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 35, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Алюминиевый элемент маркировки кабеля, крепление к держателю таблички на защелках
Обозначения из металла, с высокой прочностью при небольшом весе
Увеличенный срок службы благодаря декоративной анодированной поверхности