LS-EMLP (13X9) WH - Маркеры для устройств
0831679

Маркеры для устройств, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 221, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 13 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Наклеиваемая маркировка оборудования
Подготовленные маркеры устройств в стандартном формате для лазерной печати, рассчитанные на оптимальное позиционирование в маркировочном устройстве
Очень высокая контрастность благодаря белому верхнему слою с черной маркировкой