EMT (60X10)R
-
Вставная табличка
0804288
Вставная табличка, для держателей таблички клеммных сборок UBE/D (60x10), рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 60 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
EMT (60x10)R, белая вставная табличка, для обозначения держателя таблички клеммной сборки UBE/D (60x10)
Благодаря специальной форме вставные таблички EMT (60x10)R оптимально подходят для держателя таблички клеммной сборки UBE/D (60x10)
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным