EML-RM (...X...)R - Этикетка, отделяемая
0803093

Этикетка, отделяемая, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 350 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Этикетки EML-RM хорошо подходят для временной маркировки
Этикетки крепко и надежно приклеиваются, а при необходимости их можно просто отклеить без остатков. После отклеивания этикетки нельзя использовать повторно
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Материалы EML-RM ... сертифицированы согласно нормам UL